Publicar produtos
WiFi Thermostat - W561
Watts

WiFi Thermostat - W561

Traduzido por Google,

O termostato Watts W561 WiFi fornece controle preciso da temperatura de um sistema de aquecimento de um estágio. Quando conectado à Internet, o aplicativo móvel Watts® Home permite que o termostato seja controlado remotamente. Uma programação programável de 7 dias e 4 eventos está disponível e o recurso de início antecipado aprende automaticamente a aquecer a sala no horário programado. Um modo ausente é acessado de forma rápida e fácil para proporcionar economia de energia quando o espaço está desocupado. O termostato suporta aquecimento de piso radiante e o sensor de piso incluído pode ser instalado para aumentar o conforto e proteger os revestimentos do piso.

Especificação
  • Features

    • WiFi enabled thermostat
    • Single stage heating thermostat
    • 7 day programmable schedule
    • Watts Home app controlled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaW561
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de produtosFloor Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Código ETIMEC003263
  • Nome ETIMSmart thermostat
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 11 15
  • Título OmniclassTemperature Controllers
  • Código CSI UniFormat IID3060
  • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation