Publicar produtos
Commercial Full View Doors Model K-AL

Commercial Full View Doors Model K-AL

Traduzido por Google,

A porta de visão completa de alumínio Wayne Dalton modelo K-AL é robusta, praticamente livre de manutenção e resistente às intempéries. Esta porta seccional de vidro comercial é ideal para uma variedade de aplicações, desde lavagens de automóveis e lojas de pneus até fachadas de lojas e outros edifícios onde se pretende aumentar a visibilidade e permitir a entrada de mais luz no interior. O modelo K-AL é oferecido com uma ampla gama de opções de vidro e acabamentos de moldura, bem como trilhos e escoras isolados opcionais.

O modelo K-AL está disponível na região oeste dos Estados Unidos.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Key Product Features

    • Max Width: 24’ (7,315 mm)
    • Max Height: 18’ (5,486 mm)
    • Door Assembly: Stile and rail assembly of aluminum alloy 6063-T6, 2" thick stiles and rails, joined with self tapping screws.
    • Rails: Top and bottom rails with 3" wide, lower intermediate rail 1 3/8", upper rail 1 3/8", minimum wall thickness 0.062".
    • Stiles: End stiles and center stiles are 3" wide, minimum wall thickness 0.062". Double end stiles are optional or as required by weight.
    • Springs: 10,000 cycles
    • Lock: Interior mounted slide lock
    • Weatherstripping: Flexible bulb-type strip at bottom section.
    • Track: Provide track as recommended by manufacturer to suit loading required and clearances available.
    • Manual Operation: Pull rope or chain hoist
    • Electrical Motor Operation: Provide UL listed electric operator, equal to Genie Commercial Operators, size and type as recommended by manufacturer to move door in either direction at not less than 2/3 foot or more than 1 foot per second.

    Glass Options

    • Clear (1/8" standard)
    • Bronze Tinted
    • Gray Tinted
    • Clear Wire
    • Low E
    • Green Tinted
    • Satin Etched
    • Obscure

    Special glass types that are not listed are available. Please consult factory. Solid aluminum, perforated aluminum or expanded mesh aluminum panels may be specified in lieu of glass.

    Options & Accessories

    • Springs: 25,000, 50,000 or 100,000 cycles
    • Lock options: Interior mounted slide lock with interlock switch for automatic operator, keyed lock, keyed lock with interlock switch for automatic operator.
    • Weather stripping: jamb and header seals.
    • Insulated rails and stiles for a R-value* of up to 4.25
    • Powder coat finish: White, Brown, Black, RAL
    • Anodized finishes: Clear, Dark Bronze, Black
    • Multiple1/8", 1/4", 1/2" glass options available

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for our insulated doors.

    Operation Options

    • Pull rope
    • Chain hoist
    • Electric operator

    Spring Options

    • 10,000 cycles (standard)
    • 25,000 cycles
    • 50,000 cycles
    • 100,000 cycles
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaluminum-door-KAL
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosSectional Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors