As grades rolantes Wayne Dalton oferecem segurança, visibilidade e ventilação em diversos padrões e acabamentos para aplicações comerciais, industriais, de varejo e institucionais. Parafusos deslizantes ou correntes com cadeado são padrão com base na seleção da operação. Opções de travamento adicionais estão disponíveis, incluindo travas de cilindro e giros de polegar. Essas grades rolantes também oferecem uma opção de saída de emergência como recurso de segurança adicional.
As Grades Rolantes Modelo 600 são construídas com elos verticais de alumínio e hastes horizontais de aço com tubos espaçadores e elos finais que garantem que a grade não possa ser puxada das guias. A construção da haste vem como padrão em aço oco; no entanto, hastes sólidas de aço galvanizado, alumínio ou aço inoxidável também estão disponíveis. A barra inferior é uma extrusão tubular de alumínio, proporcionando estabilidade e resistência ao design da grade. O conjunto de contrapeso consiste em um cilindro de mola que serve como viga de suporte de carga. Ele envolve o mecanismo de contrapeso e fornece o eixo em torno do qual a cortina se enrola. (A deflexão é limitada a 0,033" por pé linear de vão.)
Oferecemos opções para acomodar aplicações especiais, incluindo barras inferiores inclinadas, barras inferiores recortadas em meio-fio e montagens de portas combinadas. Aproximadamente 200 cores de revestimento em pó RAL estão disponíveis para o Modelo 600.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |