Publicar produtos
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5150

Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5150

Traduzido por Google,

Os modelos ThermoMark™ 5150 e 5200 da Wayne Dalton são a escolha ideal se você estiver procurando uma porta comercial que tenha uma combinação de resistência e isolamento, mas que também fique ótima na maioria dos edifícios. O isolamento de espuma de poliuretano no local ajuda a melhorar, no mínimo, a eficiência térmica de um edifício, oferecendo conforto durante todo o ano, ao mesmo tempo que ajuda a proporcionar um funcionamento mais silencioso da porta.

Os modelos ThermoMark™ 5150 e 5200 são fabricados usando nossa tecnologia patenteada de espuma contínua no local, na qual o núcleo de poliuretano é firmemente ligado a revestimentos internos e externos galvanizados por imersão a quente. Este processo confere a estas portas excelentes características térmicas, de resistência e de ligação, ao mesmo tempo que cria uma porta que é significativamente mais eficiente do que as portas de aço isoladas convencionais. Uma vedação de junta integrada também ajuda a economizar energia, evitando a filtragem do ar.

Recursos como as tampas de aço de calibre 18 conferem a essas portas maior rigidez, enquanto as películas galvanizadas internas e externas com acabamento de fábrica facilitam a instalação, dão vida à porta e proporcionam maior durabilidade. ThermoMark™ 5150 e 5200 também apresentam placas de ferragens em todos os pontos de fixação para aumentar a durabilidade e prolongar a vida útil da porta.

Essas portas são oferecidas em uma ampla variedade de cores e designs de painéis que conferem a essas portas a beleza e o apelo de uma porta residencial, mas atendem aos requisitos de tamanho e resistência necessários para uma aplicação comercial ou industrial.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.

Especificação
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2” (5150) and 26'2" (5200)
    • Max Height: 20’1”
    • 27-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value*=12.12 (5150) and 16.22 (5200)
    • 1-3/8” Section Thickness (5150) and 1-7/8" (5200)
    • Variety of colors and two bi-directional wood grain finishes (5150)

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Jamb seal
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.

    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsulated-sectional-steel-door-5150
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosSectional Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors