Os modelos ThermoMark™ 5150 e 5200 da Wayne Dalton são a escolha ideal se você estiver procurando uma porta comercial que tenha uma combinação de resistência e isolamento, mas que também fique ótima na maioria dos edifícios. O isolamento de espuma de poliuretano no local ajuda a melhorar, no mínimo, a eficiência térmica de um edifício, oferecendo conforto durante todo o ano, ao mesmo tempo que ajuda a proporcionar um funcionamento mais silencioso da porta.
Os modelos ThermoMark™ 5150 e 5200 são fabricados usando nossa tecnologia patenteada de espuma contínua no local, na qual o núcleo de poliuretano é firmemente ligado a revestimentos internos e externos galvanizados por imersão a quente. Este processo confere a estas portas excelentes características térmicas, de resistência e de ligação, ao mesmo tempo que cria uma porta que é significativamente mais eficiente do que as portas de aço isoladas convencionais. Uma vedação de junta integrada também ajuda a economizar energia, evitando a filtragem do ar.
Recursos como as tampas de aço de calibre 18 conferem a essas portas maior rigidez, enquanto as películas galvanizadas internas e externas com acabamento de fábrica facilitam a instalação, dão vida à porta e proporcionam maior durabilidade. ThermoMark™ 5150 e 5200 também apresentam placas de ferragens em todos os pontos de fixação para aumentar a durabilidade e prolongar a vida útil da porta.
Essas portas são oferecidas em uma ampla variedade de cores e designs de painéis que conferem a essas portas a beleza e o apelo de uma porta residencial, mas atendem aos requisitos de tamanho e resistência necessários para uma aplicação comercial ou industrial.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |