A porta de serviço rolante Wayne Dalton modelo 800 foi projetada para atender aos rígidos requisitos de praticamente qualquer aplicação comercial ou industrial. O Modelo 800 oferece flexibilidade em materiais de substrato com opções de aço galvanizado ou de primeira qualidade, aço inoxidável ou alumínio.
Nossa porta de serviço rolante Modelo 800 é composta por ripas curvas ou planas que proporcionam um reservatório natural de água, ajudando a reduzir a corrosão. As venezianas são projetadas com juntas interligadas de ação livre que permitem fácil articulação quando a porta enrola.
A porta de serviço rolante modelo 800 apresenta uma barra inferior forte de ângulo duplo projetada para fácil instalação e não requer fixadores salientes nas aberturas da guia, de modo que a barra inferior não interfira na operação da porta.
O conjunto de contrapeso consiste em um cilindro de mola que serve como viga de suporte de carga. Ele envolve o mecanismo de contrapeso e fornece o eixo em torno do qual a cortina se enrola. (A deflexão é limitada a 0,033" por pé linear de vão.)
Saiba como nosso modelo 800 foi usado como porta rolante de aço para celeiro em uma montanha na Pike's Peak Cog Railway.
Modelo 800F com classificação FEMA 361: Adota os recursos do Modelo 800 e é reforçado para fornecer segurança em escolas, centros de operações de emergência, salas seguras, ginásios e abrigos contra tempestades. O modelo 800F atende às necessidades de carga de vento e classificação de impacto da FEMA 361, tornando esta porta resistente a tornados.
Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor Wayne Dalton quando as dimensões exatas forem necessárias.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |