Publicar produtos
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 200-20

Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 200-20

Traduzido por Google,

A porta seccional isolada Thermospan® Modelo 200-20 é a solução ideal para arquitetos, engenheiros, construtores e proprietários de edifícios preocupados com a eficiência energética. Com um valor R* de 17,5, esta porta supera a maioria das portas de aço isoladas convencionais.

As portas da série Thermospan® da Wayne Dalton são as únicas portas seccionais do mercado com reforços integrais patenteados, moldados a frio, em cada seção, o que as torna as portas mais rígidas disponíveis. A série Thermospan® também possui um processo de fabricação patenteado com um núcleo de poliuretano que é continuamente injetado entre as camadas externa e interna. Uma inovadora barreira térmica mantém a camada interna à temperatura ambiente, prevenindo condensação e formação de gelo, além de ajudar a resistir à corrosão.

Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um revendedor da Wayne Dalton quando precisar de dimensões exatas.

Especificação
  • Key Product Features

    • Max Width: 24’2”
    • Max Height: 16'1”
    • 20-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value* = 17.5; U-value* = .057
    • 2” section thickness
    • 10,000 cycle standard spring
    • Patented, roll-formed integral struts for rigidity

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Joint seals prevent air infiltration and saves energy
    • Thermal break separates inner and outer skins so virtually no head or cold is conducted through the section.
    • Pre-painted inner and outer skins for added corrosion resistance
    • Solid polyurethane core provides maximum thermal efficiency and aids in quiet operation
    • Integral struts – Two 1-3/4” roll-formed struts per section increase rigidity and strength.
    • Two-inch nominal thickness
    • Heavy-duty 20-gauge smooth flush exterior skin gives the Thermospan 200-20 added strength and makes it ideal for large openings

    IECC® Compliant

    The Thermospan® 200-20 meets IECC® requirements for maximum U-factor of operable fenestrations (2015 Section C402.4) with a 3rd party certified tested value of less than 0.37. Thermospan® 200-20 also meets the ASHRAE 90.1 and IECC® requirement for maximum air leakage for fenestration assemblies (2015 Section C402.5.2 Garage doors) with a 3rd party certified tested value of less than 0.40.

    Options & Accessories

    • Pass door
    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Special track designs
    • Mullions
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsulated-sectional-steel-door-200-20
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de produtosSectional Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors

Disponibilidade da região

América do Norte