Publicar produtos
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window

    Contemporary Collection: Awning Window

    Traduzido por Google,

    A faixa articulada abre para fora para chamar a brisa. Sozinhos ou combinados em uma faixa fluida de vidro, as janelas de toldo podem ser os blocos de construção funcionais de efeito dramático.

    • Estilo: Janela de estilo crank-out com aparência moderna e fina e vidro mais exposto para maximizar as vistas.
    • Configuração: Disponível em uma variedade de tamanhos operacionais de até 60" x 60".
    • Baixa manutenção: Duráveis e de baixa manutenção, os exteriores de alumínio extrudado resistem aos elementos mais agressivos, resistindo a amassados, mossas e arranhões com composição resistente ao apodrecimento.
    • Funcionamento: As janelas do toldo abrem para fora com uma dobradiça superior.
    • Materiais: A pintura interna com esmalte de poliuretano é uma opção para um acabamento arquitetônico elegante em uma variedade de opções de cores.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaContemporaryAwningWindow
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de produtosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCProjected windows
    • Código UNSPSC30171612
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 21
    • Título OmniclassWood Awning Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows