Publicar produtos
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    COLEÇÃO CONTEMPORÂNEA

    PORTA DESLIZANTE DA PRÓXIMA GERAÇÃO

    Combinando perfis de painel estreitos e um peitoril de perfil baixo para obter desempenho líder do setor em tamanhos que rivalizam com os mais largos e altos do setor. O sistema de travamento de perímetro total combinado com design inovador oferece excelente desempenho.

    • Estilo
      • Aparência moderna de linhas finas com vidro mais exposto para maximizar as vistas.
    • Configuração
      • Disponível em 2 painéis, 2 painéis com ajuste direto e 4 painéis. Tamanhos máximos de painel de porta de 5' de largura por 10' de altura.
    • Desempenho líder do setor
      • O sistema de travamento de perímetro total combinado com design inovador oferece excelente desempenho
    • Operação
      • Funcionamento deslizante inigualável quando comparado a outras portas deslizantes padrão.
    • Materiais
      • Duráveis e de baixa manutenção, os exteriores de alumínio extrudado resistem aos elementos mais agressivos, resistindo a amassados, mossas e arranhões com composição resistente ao apodrecimento.
    • Design de peitoril
      • A soleira de baixo perfil e alto desempenho oferece desempenho excepcional com transição perfeita do piso.







    Refere-se a: Portas de correr, Portas de pátio, Portas interiores, Portas, Portas de vidro, Portas exteriores.

    Especificação
    • Click on the product page for the Next Gen Sliding Patio Door to access the Quick Specifications, Technical Specifications, Structural Data, and Thermal Tests.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNextGenPatioDoor
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de produtosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioToras
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001521
    • Nome ETIMDoor sliding contact
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States