Publicar produtos
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door

    Premium Series: Hinged Patio Door

    3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Abra a sua casa ao ar livre e deixe-se levar pela nossa porta de pátio com dobradiças da Série Premium. Com seu estilo tradicional e operação de porta francesa, embeleza as entradas com graça arquitetônica atemporal. A luz do dia e o ar fresco fluem livremente em qualquer espaço, enquanto as infinitas combinações de design da porta permitem que sua casa brilhe de forma única entre a multidão.

    • Estilo: Cada painel da porta do pátio é feito com madeira laminada estruturalmente sólida (LVL). Cavilhas de madeira sólidas e resistentes de 3/4" conectam os painéis.
    • Configuração: Escolha portas de painel único, 2 ou 3 de largura (apenas com dobradiça central) ou unidades estacionárias/ativas de 2 lados.
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Operação: Disponível em uma ampla variedade de estilos e operações. As opções de portas de entrada e saída podem acomodar os arranjos da sala. Portas de painel elevado, designs de mandril e painéis de sobrancelha ou de raio total oferecem infinitas opções para quase todos os estilos arquitetônicos.
    • Materiais: Disponível no painel de 1-3/4" de espessura padrão da indústria ou na porta de 2-1/4" de espessura atualizada e robusta.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumSeriesHingedPatioDoor
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 15
    • Título OmniclassClad Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States