Publicar produtos
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window
Premium Coastal: Direct-set Window

    Premium Coastal: Direct-set Window

    Traduzido por Google,

    Sua casa deve ser tão perfeitamente adequada aos seus gostos quanto a paisagem costeira que a cerca. Escolha entre tamanhos, formas e estilos ilimitados - bem como acabamentos, cores e materiais - para criar uma janela de formato especial perfeita para você. Com a mesma eficiência energética e durabilidade que você espera dos produtos Weather Shield — é a solução perfeita.

    • Estilo: A integridade estrutural e a proteção de que você precisa com a flexibilidade de design e o estilo sem os quais você não pode viver.
    • Configuração: Satisfaça seus desejos criativos com uma ampla variedade de formas e tamanhos de janelas, feitas à mão para se adequar perfeitamente ao seu espaço.
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Operação: Design de painel fixo com unidades retangulares disponíveis até 70 pés quadrados de vidro.
    • Materiais: Vidro resistente ao impacto com exteriores revestidos de alumínio e interiores ricos em madeira maciça em uma variedade de espécies e acabamentos.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumCoastalDirectSetWindow
    • Familia de productoPremium Coastal
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Coastal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States