Publicar produtos
VUE 90 Degree Corner Window

VUE 90 Degree Corner Window

Traduzido por Google,

Adicione drama aos cantos do design da sua casa, abrindo-os para mais vidro. Nossas janelas de canto de 90° foram projetadas para oferecer mais visão e menos distração.

Estilo: A aparência de linhas finas maximiza o vidro exposto e a entrada de luz natural.

Configuração: 144 tamanhos padrão e recursos personalizados.

Baixa manutenção: o exterior revestido de alumínio nunca precisa ser pintado e não apodrece ou deteriora.

Materiais: A ruptura térmica de poliamida minimiza a transferência de temperatura através do quadro.

Eficiência Energética: Opções incluindo envidraçamento Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.








Palavras-chave: Janelas de Canto, Janelas de Canto, Janelas Fortes, Janelas Fixas, Janelas Contemporâneas, Janelas Kolbe, Janelas Pella, Janelas Lincoln, Janelas, Janelas de Vidro, Janelas Grandes

Especificação
  • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

    Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVUECornerWindow
  • Familia de productoVUE Collection
  • Grupo de produtosWeather Shield VUE Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Corner Window
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC000701
  • Nome ETIMWindow opener
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 11 11
  • Título OmniclassWindow Sections
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States