Publicar produtos
Premium Series: Double Hung Window
Premium Series: Double Hung Window
Premium Series: Double Hung Window
Premium Series: Double Hung Window

    Premium Series: Double Hung Window

    Traduzido por Google,

    Nossas janelas suspensas duplas representam uma abordagem única para uma escolha popular em design de casa. Com a versatilidade de abrir por cima ou por baixo, uma lufada de ar fresco nunca está fora de alcance. Da ventilação robusta à eficiência energética e facilidade de uso, as janelas suspensas duplas são um clássico atemporal.

    • Estilo: Estética tradicional construída com os mais altos padrões de desempenho. O revestimento articulado de topo imita com precisão as janelas de madeira tradicionais.
    • Configuração: Disponível em uma variedade de tamanhos operacionais de até 60" x 120".
    • Baixa manutenção: Tinta AAMA 2605 premium de grau comercial que resiste ao desbotamento e ao desbotamento. O alumínio extrudado resiste a amassados, mossas e arranhões e é apoiado pela garantia limitada de 20 anos da Weather Shield.
    • Operação: A trava de ação dupla única permite que a faixa seja desbloqueada e inclinada facilmente com uma mão - para que você possa economizar sua energia para o que realmente importa.
    • Materiais: Com travas de liberação de inclinação ocultas, nada fica entre você e a visão. Embutido no trilho de trava, este elemento de design deixa a faixa livre de todas as ferragens de trava visíveis.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumSeriesDoubleHungWindow
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDouble hung windows
    • Código UNSPSC30171604
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 17
    • Título OmniclassMetal Double Hung Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows