Publicar produtos
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window

    Premium Series: Slider Window

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Faixa estreita. Linhas limpas. Um design simples e bonito que oferece uma visão ampla para o mundo. A janela deslizante da Série Premium é ideal para criar ventilação máxima com espaço mínimo. Nosso inovador sistema de rolos de quatro pontos garante uma operação silenciosa e suave por toda a vida útil da janela e vem em uma variedade de opções de cores, estilos, materiais e acabamentos - dando a você a máxima liberdade de escolha.

    • Estilo: Utilizando um design aerodinâmico com conjuntos de rodas duplas em tandem, as janelas deslizantes abrem horizontalmente em vez de verticalmente. Como resultado, a faixa abre suavemente com pouco esforço, a cada vez.
    • Configuração: As unidades podem ser encomendadas como sliders duplos ou sliders triplos para luz e ventilação adicionais.
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Operação: O inovador sistema de rolos de quatro pontos garante uma operação silenciosa e suave horizontalmente para uma visão ampla para o exterior.
    • Materiais: Projetado com um sistema de drenagem integral para desviar a água do interior da sua casa, nossas opções de soleira de desempenho garantem um funcionamento perfeito em qualquer condição climática.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumSeriesSliderWindow
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCHorizontal slider windows
    • Código UNSPSC30171607
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 13
    • Título OmniclassWood Horizontal Sliding Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States