Publicar produtos
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma adição maravilhosa a qualquer casa contemporânea, nossas janelas dobráveis são uma maneira naturalmente bonita de se abrir para o exterior ou fornecer uma expansão dramática para espaços interiores adjacentes.

    • Estilo: Estilos estreitos de 3 ¼” aprimoram e maximizam a visão, fornecendo vidro mais exposto.
    • Configuração: Painéis de vidro dobráveis dramáticos variam de 2 a 8 painéis e podem acomodar aberturas de até 24' de largura a 6'6” de altura.
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Operação: Os painéis são articulados para dobrar em estilo acordeão para fora ao longo de um trilho fixo.
    • Materiais: Duráveis e de baixa manutenção, os exteriores de alumínio extrudado resistem aos elementos mais agressivos, resistindo a amassados, mossas e arranhões com composição resistente ao apodrecimento.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaContemporaryBiFoldWindow
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de produtosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Folding windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows