Publicar produtos
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window

    Contemporary Collection: Direct-set Window

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pode ser uma curva delicada e graciosa. Ou um ângulo nítido e convincente. Se você pode imaginar a geometria, é provável que possamos configurar uma janela de forma especial para adicionar pontuação retumbante ao seu design.

    Estilo: A aparência de linhas finas maximiza o vidro exposto e a entrada de luz natural.

    Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.

    Materiais: Duráveis e de baixa manutenção, os exteriores de alumínio extrudado resistem aos elementos mais agressivos, resistindo a amassados, mossas e arranhões com composição resistente ao apodrecimento.

    Configuração: Os tamanhos são variáveis e dependentes da forma. Unidades retangulares disponíveis com até 70 pés quadrados de vidro.

    Operação: Design de painel fixo.

    Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.

    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpecialShape
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de produtosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows