Publicar produtos
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door
Premium Series: Multi-Slide Door

    Premium Series: Multi-Slide Door

    Traduzido por Google,

    Experimente um design luxuoso e minimalista que maximiza o seu espaço. Nossas portas de correr oferecem eficiência excepcional, linhas limpas e vistas panorâmicas - criando uma transição perfeita entre sua casa e o ar livre. Com opções tão amplas quanto 15 metros de largura e 3 metros de altura, tudo o que você precisa fazer é aceitar o convite aberto da natureza.

    • Estilo: Eficiência excepcional, linhas limpas e vistas panorâmicas criam uma transição perfeita entre sua casa e o ar livre.
    • Configuração: Disponível em larguras de até 47-1/2' e alturas de até 10'. As opções incluem direção única e bipartição, com painéis empilhados ou de bolso.
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Operação: As esteiras de rolos de aço inoxidável de alta qualidade facilitam a operação confiável que desliza rapidamente para abrir e fechar.
    • Materiais: Duráveis e de baixa manutenção, os exteriores de alumínio extrudado resistem aos elementos mais agressivos, resistindo a amassados, mossas e arranhões com composição resistente ao apodrecimento.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumSeriesMultiSlideDoor
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCRolling doors
    • Código UNSPSC30171503
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniclassSliding Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors