Publicar produtos
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    4.2 out of 5 stars4.2(25 reviews)
    Traduzido por Google,

    Não há maneira mais elegante de conectar espaços internos e externos. Com as nossas portas bi-fold lindamente esbeltas, você tem opções flexíveis para conceber e criar áreas de estar expandidas com um toque inspirado.

    • Estilo: Estilos estreitos de 3 ¼” aprimoram e maximizam a visão, fornecendo vidro mais exposto.
    • Configuração: Paredes de vidro dobráveis dramáticas variam de 2 a 8 painéis e podem acomodar aberturas acima de 24' x 10'.
    • Baixa manutenção: Duráveis e de baixa manutenção, os exteriores de alumínio extrudado resistem aos elementos mais agressivos, resistindo a amassados, mossas e arranhões com composição resistente ao apodrecimento.
    • Funcionamento: Painéis articulados dobram-se em estilo sanfona para o exterior ao longo de uma calha fixa.
    • Materiais: O sistema de parafusos de disparo oculto libera os parafusos de disparo enquanto fornece uma alça para facilitar a operação ao abrir os painéis.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaContemporaryBiFoldDoor
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de produtosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCWooden doors
    • Código UNSPSC30171504
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 27
    • Título OmniclassFolding Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States