Publicar produtos
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door

    Premium Series: Sliding Patio Door

    Traduzido por Google,

    Nossas portas deslizantes permitem que você abra sua casa sem esforço para uma varanda, pátio, deck da piscina ou quintal. Esses painéis de nível arquitetônico oferecem uma infinidade de opções para acabamentos externos e internos para obter a aparência perfeita para sua casa e trazer o ar livre para dentro.

    • Estilo: Portas disponíveis com duas alturas de trilho distintas: o trilho francês clássico mais grosso para um visual tradicional ou o trilho estreito contemporâneo para uma estética mais moderna.
    • Configuração: Escolha unidades de 2, 3 ou 4 larguras para acomodar aberturas de até 15'-10".
    • Baixa manutenção: O exterior revestido nunca precisa ser pintado e não apodrecerá ou decairá.
    • Funcionamento: Os painéis das portas deslizam ao longo de um trilho fixo, permitindo larguras de abertura variáveis.
    • Materiais: As soleiras das portas do pátio são projetadas com materiais que não sejam de madeira para resistência superior a temperaturas extremas e umidade.
    • Eficiência Energética: Opções que incluem vidros Zo-e-shield® com eficiência energética e janelas com classificação ENERGY STAR®.
    Especificação
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPremiumSeriesSlidingPatioDoor
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de produtosWeather Shield Premium Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCRolling doors
    • Código UNSPSC30171503
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniclassSliding Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors