Publicar produtos
VUE Direct-set

VUE Direct-set

Traduzido por Google,

A coleção VUE ultramoderna e totalmente em alumínio combina bem com o mercado doméstico personalizado. Projetados para oferecer a visão de arquitetos e construtores residenciais, todos os produtos são feitos para se conectarem perfeitamente uns aos outros para criar grandes fitas de vidro em configurações únicas. Oferecido em tamanhos e níveis de desempenho incomparáveis na indústria, a coleção VUE oferece desempenho estrutural e térmico que atende aos códigos mais rigorosos - tudo isso enquanto oferece qualidade excepcional em um substrato ambientalmente sustentável.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavue-direct-set
  • Familia de productoVUE Collection
  • Grupo de produtosWeather Shield VUE Collection
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCFixed windows
  • Código UNSPSC30171609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States