Publicar produtos
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Traduzido por Google,
    Argamassa colorida à base de siloxano pronta para uso
    Especificação
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawebertene-advance
    • Familia de productoETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Grupo de produtosOrganic Coatings
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCParede