Publicar produtos
wedi® Fundo Click and Seal® Drain System

wedi® Fundo Click and Seal® Drain System

Traduzido por Google,

Nosso novo ralo wedi Fundo Click and Seal® dá continuidade ao sucesso da tecnologia de ralos utilizada anteriormente, garantindo um desempenho seguro ao longo do tempo e oferecendo maior simplicidade na montagem. O novo ralo wedi® "Fundo Click and Seal® " nos permite oferecer um único processo de instalação e drenagem que se adapta a todos os nossos projetos Fundo.

Nossos clientes agora podem desfrutar de todos os recursos e melhorias funcionais com o wedi Fundo Click and Seal®, independentemente do design do chuveiro, seja ele um chuveiro com dreno pontual padrão, um chuveiro com dreno linear ou um chuveiro sem curvas que se estende até o piso. Isso simplifica ainda mais o processo de instalação e facilita o treinamento profissional de instaladores e equipes.

Especificação
  • Benefits of the Fundo Click and Seal® include:

    • Commercial grade, solid drain body
    • Fundo Click and Seal®Drain fits all Fundo shower bases
    • Drain Assembly included with every Fundo shower base or kit
    • Drain cover can move both vertically and laterally to accomodate any size tile
    • Drain cover can be selected a la carte, but standard cover remains included with Kits
    • Drain is equipped with extra weepholes for faster draining of water from thinset mortar layer
    • Hair strainer now included in drain assembly
    • Fast, clean and simple installation
    • No plumbing license, glue or sealant needed
    • “Click“ sound as check point marks visible from top view into drain confirm the drain has properly sealed to wedi base.
    • Seals to ABS, PVC, or cast iron waste pipe- even on drain/floor pipes up to 5° out of plumb
    • A special kit is available to seal to copper pipe
    • Can be cleanly and safely disassembled and reassembled, if plumbing needs to be replaced
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawedi-fundo-click-and-seal-drain-system
  • Familia de productoWedi US
  • Grupo de produtosShower Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniclassShower Drains

Disponibilidade da região

América do Norte