Publicar produtos
wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

wedi® Fundo Shower Bases 42" x 42"

Traduzido por Google,

A base de chuveiro original wedi Fundo® . Estas bases de chuveiro robustas, pré-inclinadas e impermeáveis vêm com um ralo wedi® Fundo Click and Seal® . Você pode escolher uma de nossas opções de tampa de ralo quadrada wedi Premium para combinar com o design de sua preferência.

Especificação
  • KEY FEATURES

    • Pre-sloped, all-in-one shower base
    • 100% internally waterproof and moldproof
    • Can be cut or extended in size
    • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
    • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
    • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawedi-fundo-shower-bases-42-42
  • Familia de productoWedi US
  • Grupo de produtosShower Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte