Faça seus ajustes na escada em propriedades > Dimensão (veja a figura 2). As funções da família têm as seguintes limitações e são adaptadas ao nosso modelo de construção. A família funciona melhor dentro do seguinte:
Raio: 800-1300 mm
Passos/corrida: 15-24
Altura do piso: 173 - 220 mm
Profundidade do degrau: 150-366 mm
A Spiral Staircase JOS está disponível em raios de escada de 800 a 1300 mm. Todos os componentes da escada estão disponíveis em muitas versões diferentes para se adequar ao seu ambiente e preferências particulares. Graças a um design simples, também é fácil de montar. A Spiral Staircase JOS para uso interno ou externo é galvanizada a quente como padrão. Para aumentar a segurança e a acessibilidade na escada, oferecemos uma série de acessórios extras para simplificar esses aspectos. A base do processo de desenvolvimento é, além de um impulso para melhorar a sustentabilidade, um desejo de levar a escada em espiral tradicional para o próximo nível em termos de material, design e novas abordagens para função e construção.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |