A Weland fabrica escadas retas de alta qualidade, estáveis, seguras e fáceis de instalar. As escadas são feitas de aço e são compostas por três componentes principais; longarinas, degraus de escada e corrimãos. A Weland fabrica vários modelos de escada com guarda-corpo de segurança para crianças, o que significa uma abertura máxima de 100 mm. Tanto os degraus da escada como os trilhos estão disponíveis em vários designs diferentes, mas os degraus da escada são geralmente feitos de grades com uma borda frontal de segurança, abertura com largura de malha de 34 x 75 mm. Todo o material é galvanizado por imersão a quente para garantir uma longa vida útil.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Germany |
Iceland |
Norway |
Sweden |