Publicar produtos
Straight flight staircase, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, railing, intermediate rail

4.0 de 5 estrelas4.0(15 avaliações)
Traduzido por Google,

A Weland fabrica escadas retas de alta qualidade, estáveis, seguras e fáceis de instalar. As escadas são feitas de aço e apresentam apenas um pequeno número de componentes principais. Tanto os degraus quanto os corrimãos estão disponíveis em vários designs diferentes, mas os degraus geralmente são feitos de grades com uma borda frontal de segurança.

Especificação
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other widths: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast-stair_last_step_below_floor_level_in
  • Familia de productoStraight stairs
  • Grupo de produtosEscape and industry
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-17
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalGalvanizado a Quente
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Classificação IFCEscada
  • Uniclass 2015 CódigoEF_35_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoStairs
  • Código CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Número OmniClass23-17 23 17
  • Título OmniclassStairs

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Germany
Iceland
Norway
Sweden