Publicar produtos
YMER Double Bicycle Shelter

YMER Double Bicycle Shelter

Traduzido por Google,

O abrigo para bicicletas YMER Doulble é um produto acessível com comprimento selecionável.
A instalação ocorre sem problemas devido ao seu peso leve e construção simples.

Os perfis são em alumínio revestido a pó, enquanto o suporte da roda e a trava do quadro são em design galvanizado a quente.
YMER Double está disponível em qualquer cor padrão; Preto, cinza, verde e marrom. Outras cores contra um custo definido.

YMER Double pode ser instalado em blocos de concreto ou placas de pé.

A Weland Aluminium AB fornece produtos com a marca CE.

Para mais informações, por favor contacte info@welandutemiljo.se.

Especificação
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWAL_double_bicycle_shelter
  • Familia de productoYMER
  • Grupo de produtosBicycle Shelter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioGalvanizado a Quente
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
  • Número OmniClass23-11 29 11 13
  • Título OmniclassBicycle Shelters

Disponibilidade da região

Europa