Publicar produtos
FUNKIS DUO Bicycle Garage

FUNKIS DUO Bicycle Garage

Traduzido por Google,

FUNKIS Bicycle Garage é um produto acessível com comprimento e largura selecionáveis. A instalação ocorre sem problemas devido ao seu peso leve e construção simples.

Os perfis são em alumínio revestido a pó, enquanto o suporte da roda e a trava do quadro são em design galvanizado a quente. O TELLUS está disponível em qualquer cor padrão; Preto, cinza, verde e marrom. Outras cores contra um custo definido.

O TELLUS pode ser instalado em blocos de concreto ou placas de pé.

A Weland Aluminium AB fornece produtos com a marca CE.

Para mais informações, por favor contacte info@welandutemiljo.se.

Especificação
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWAL_funkis_duo_bicycle_garage
  • Familia de productoTELLUS/FUNKIS
  • Grupo de produtosBicycle Station
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioGalvanizado a Quente
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11 13
  • Título OmniclassBicycle Shelters