Publicar produtos
TELLUS  Recycling Station

TELLUS Recycling Station

Traduzido por Google,

A estação de reciclagem TELLUS é um produto acessível com comprimento e largura selecionáveis. A instalação ocorre sem problemas devido ao seu peso leve e construção simples.

Os perfis são em alumínio revestido a pó, enquanto o suporte da roda e a trava do quadro são em design galvanizado a quente. O TELLUS está disponível em qualquer cor padrão; Preto, cinza, verde e marrom. Outras cores contra um custo definido.

O TELLUS pode ser instalado em blocos de concreto ou placas de pé.

A Weland Aluminium AB fornece produtos com a marca CE.

Para mais informações, por favor contacte info@welandutemiljo.se.

Especificação
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions for TELLUS 30:

    • Depth: 3716 mm
    • Height: 2510 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
      • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    Standard dimensions for TELLUS 37:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2530 mm
    • Min Length: 2640 mm (Center to center)
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2140 mm.

    For dimensions exceeding these please make a request.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWAL_tellus_recycling_station
  • Familia de productoTELLUS/FUNKIS
  • Grupo de produtosRecycling Station
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioGalvanizado a Quente
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCTerminal de resíduos
  • Número OmniClass23-19 29 13 11
  • Título OmniclassGeneral Purpose Shelters