Publicar produtos
French balcony double door

French balcony double door

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Porta de terraço de folha dupla Um design exclusivo fabricado com perfis de alumínio e madeira laminada de alta densidade, crescimento lento e sem nós, proveniente de florestas sustentáveis. Com um design elegante e função moderna. As portas de folha única (FDG) são protegidas por um mecanismo de parafuso tipo espagnolette de travamento multiponto oculto que incorpora um suporte de fricção operado por maçaneta integral, com uma posição aberta de retenção variável até 90° ou 165°. Porta de terraço de folha única alumínio/madeira 3 vidros com espessura de vidro 36 ou 48 mm. Valor U entre 1,0 a 1,3 Redução de som 42 dB Profundidade do quadro 100 mm ou 115 mm Seguro por design está disponível
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFDGD
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosOutward Opening
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-05
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Número OmniClass23-17 11 21
  • Título OmniclassGlazed Doors