Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
Início
Categorias
Iluminação
Montagem no teto
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Disponível em Estados Unidos
WESTGATE
Seguir
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Traduzido por Google,
Vista original
SÉRIE SCX
Luminárias lineares LED arquitetônicas superiores de 2-3/4" sem emendas
Descarregar
Especificação
Especificação
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
SCX-SERIES
Familia de producto
Architectural Lighting
Grupo de produtos
Linear Luminaires
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-11-10
Número de edição
1
Largura (polegadas)
2.75
Profundidade (polegadas)
12
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
Instruções de instalação
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
Descrição técnica
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Policarbonato
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Iluminação - Montagem no teto
Código CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Título CSI MasterFormat 2014
Lighting
Número OmniClass
23-35 47 11
Título Omniclass
Lighting Fixtures
Produtos parecidos
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Descarregar
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Descarregar
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Descarregar
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Descarregar
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Descarregar
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
Descarregar