Publicar produtos
WICSLIDE 75FD - Slider
WICSLIDE 75FD - Slider
    WICONA

    WICSLIDE 75FD - Slider

    3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Grandes espaços! Aberturas amplas! Mais modularidade! Uma visão maior da cidade. Com o novo sistema de portas dobráveis/deslizantes WICSLIDE 75FD, os espaços de estar e de trabalho se tornam abertos ao seu ambiente. Seu elemento de estilo característico está criando um elo entre o interior e o exterior.

    O WICSLIDE 75FD é notável por suas grandes dimensões. Com o sistema de portas dobráveis/deslizantes WICSLIDE 75FD, é possível construir elementos com uma largura total de mais de 12000 mm e uma de mais de 3000 mm, usando até 10 folhas e apenas alguns componentes diferentes. As portas sem barreiras podem ser abertas tanto para dentro quanto para fora.

    Os acabamentos nas portas dobráveis ​​WICSLIDE 75FD são cuidadosamente projetados para harmonia visual tanto na posição aberta quanto fechada. Quando abertas, todos os elementos são pretos, as cabeças dos parafusos e os rolos inferiores são escondidos por tampas pretas. Quando fechadas, os perfis são nivelados e sua presença é digna e equilibrada. As dobradiças pretas e o diâmetro das dobradiças são integrados na linha vertical da vedação.

    Os acabamentos foram pensados ​​nos mínimos detalhes: todas as dobradiças e juntas são pretas; as maçanetas são revestidas na mesma cor dos perfis.

    Uma alça ergonômica, não mais larga que as articulações, garante a melhor integração discreta possível nas folhas. A alça é montada em dobradiças para facilitar a abertura e o fechamento.

    Um design de alça extraplana para um visual contemporâneo. As tampas de fechadura semicilindro podem ser pintadas de qualquer cor. As fixações são invisíveis quando fechadas.

    Especificação
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Infill thickness from 6 mm to 60 mm

      Folding / sliding elements with three to ten leaves

      Opening right or left

      Inward or outward opening

      Main leaf positioned centrally or to one side

      Standard and heavy-duty versions

      Threshold:

      Double brush seal

      Flush for persons with reduced mobility

      Frame profile for improved performance

      Simple to adjust on site (vertical and lateral)

      Glazing with identical dimensions

      Max. leaf sizes (w): up to 1 200 mm, max. leaf sizes (h): up to 3 000 mm

      Weight of leaves up to 150 kg

      Profile depth frame: 75 mm

      Profile depth sash: 75 mm, for heavy-duty version: 77,4 mm

      Thermal performance:

      3-leaf door (w x h): 3 773 mm x 3 148 mm

      Uw = 1.5 W/(m²K) with Ug = 1.1 W/(m²K) double-glazed

      Uw = 1.0 W/(m²K) with Ug = 0.6 W/(m²K) triple-glazed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWICSLIDE_75_FD_D
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosFolding / sliding door
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors