Publicar produtos
WICTEC 50 NG - Curtain wall
WICONA

WICTEC 50 NG - Curtain wall

Traduzido por Google,

A fachada WICTEC 50 NG permite que você selecione, projete e produza todas as variantes concebíveis com os mais altos padrões de qualidade e de acordo com os requisitos específicos do seu projeto. Para edifícios baixos e aplicações de fenestrações simples, a produção e a montagem de corte reto são possíveis usando o mesmo perfil de travessa horizontal e verticalmente. Para edifícios de médio a alto porte, fenestrações mais complexas, como formas poligonais e envidraçamento inclinado, produção entalhada e sobreposta, é recomendado usar a abordagem mais tradicional de montante e travessa para montagem, com perfis dedicados para uso horizontal e vertical. Para estruturas de suporte feitas de madeira ou aço, uma variante de complemento totalmente adequada da fachada está disponível, garantindo que toda a gama de opções estéticas possa ser realizada, ao mesmo tempo em que permite transições perfeitas com a fachada de alumínio padrão. Os perfis foram extrudados de alumínio Hydro CIRCAL 75R; uma liga de alumínio de alta qualidade composta de pelo menos 75% de alumínio reciclado em fim de vida útil (sucata pós-consumo). A fachada WICTEC 50 NG é totalmente compatível com os sistemas abrangentes de janelas, portas e portas de correr WICONA, proporcionando uma solução de fachada extremamente flexível e modular para edifícios modernos e dinâmicos, com funcionalidade, eficiência e apelo estético.

Desempenho técnico:

Tecnologia de perfil:

Espessura máxima de enchimento: 68 mm

Carga máxima de enchimento: 600 kg

Aperto:

Testes de sistema / aprovação de produto CE de acordo com EN 13830:2015+A1:2020

Permeabilidade ao ar: Classe AE

Estanqueidade: RE1500

Resistência à carga do vento: +2.400 / -2.400 Pa,

Carga de segurança: +3600 / -3600 Pa

Resistência ao impacto: Classe I5 (interna) / E5 (externa)

Isolamento térmico:

Ut/m até: 0,68 W/m²K (incluindo efeito de parafuso de placa de pressão)

Casa Passiva certificada phA

Isolamento acústico: Rw (C;Ctr) = 48 (-1; -4) dB

Flanqueamento horizontal: D,n,f,w (C; Ctr) = 66 (-1; -4) dB

Flanqueamento vertical: D,n,f,w (C; Ctr) = 55 (-1; -4) dB

Resistência a roubo: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Resistência à bala: FB4

Resistência ao fogo: EW30, EI30 e EI60

Perfis de alumínio extrudado em Hydro CIRCAL 75R

Garantia de qualidade: Certificado de acordo com a norma ISO 9001:2008

Gestão ambiental: Certificada conforme ISO 14001

Especificação
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    System width: 50 mm

    Profile depth: 70 mm to 250mm

    Thermal insulation: Uf value up to 0.678W/(m²K) (including pressure plate screw effect)

    Infill thickness: 5 mm to 68 mm

    Glass weight: up to 6.0 kN

    Design possibilities :

    Capped :

    With standard thermal break

    With high-performance thermal break

    Semi-Capped :

    Horizontal line

    Vertical line

    SG design with integrated pressure plates

    Materials and sustainability

    Following all WICONA systems' traditions, only the best materials and accessories are used to ensure the least possible maintenance expenditure and greatest possible durability.

    Extruded aluminum profiles in Hydro CIRCAL 75R following EN 12020, EN 573-3, EN 515 and EN 775-1 - 9

    Fittings in die-cast zinc following EN 12844

    All gaskets EPDM or TPE (thermoplastic elastomer)

    Thermal break made of PA66-GF25, ABS and xPET/PE

    Stainless steel screws

    Hydro CIRCAL

    WICONA  is a  part of the  Hydro Group,  a  global supplier of aluminum with activities throughout the value chain. WICONA is again demonstrating its focus on sustainability using  Hydro aluminium alloy CIRCAL made with recycled post-consumer scrap. Hydro  CIRCAL  75R  contains a  minimum of  75%  post-consumer scrap.  When guaranteeing more than  75%  recycled content, Hydro exclusively refers to aluminum that has reached its end-of-life as a product in use and is brought back into the loop.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWICTEC_50_NG_CW
  • Familia de productoCurtain Wall
  • Grupo de produtosStick system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina