Publicar produtos
Porotherm BIO PLAN
Porotherm BIO PLAN
Porotherm BIO PLAN
Porotherm BIO PLAN
Porotherm BIO PLAN

    Porotherm BIO PLAN

    Traduzido por Google,
    Bloco de argila plana com macho e fêmea para paredes internas de alto desempenho acústico ou paredes multicamadas não estruturais. Em conformidade com o Regulamento dos Critérios Ambientais Mínimos (CAM).
    Especificação
    • WIENERBERGER honeycomb brick curtain walling mod. Porotherm BIO PLAN named Pth BIO PLAN with rectified interlocking blocks. Supply and installation of WIENERBERGER honeycomb brick infill masonry with rectified interlocking blocks with thin baffles characterized by lenticular microporization obtained with fibers of plant origin, with holes arranged in vertical direction with rhomboidal section placed with staggered joints and Porotherm PLAN special mortar, for exterior walls up to a height of 3.50 m from the supporting surface.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPorotherm-BIO-PLAN
    • Familia de productoBlocchi a incastro rettificati
    • Grupo de produtosPorotherm BIO PLAN
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBrick
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniclassBlocks and Bricks