Publicar produtos
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
    Wilkins

    500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer

    Traduzido por Google,

    A válvula redutora de pressão deverá ser certificada pela NSF/ANSI/CAN 61, consistindo em um corpo de bronze com baixo teor de chumbo e uma carcaça de bronze, uma tampa de acesso separada para o êmbolo e um parafuso para ajuste da pressão a jusante. A carcaça de bronze e a tampa de acesso deverão ser rosqueadas ao corpo e não deverão exigir o uso de parafusos ferrosos. O conjunto deverá ser do tipo pistão balanceado e deverá reduzir a pressão tanto em condições de fluxo quanto em condições de ausência de fluxo. O conjunto deverá ser acessível para manutenção sem a necessidade de remover o corpo da linha. A válvula redutora de pressão deverá ser do modelo 500XLYSBR da WILKINS.

    Conformidade:

    • Listado pela ASSE® 1003 (1/2” a 2 1/2”)
    • Listado pela cUPC® (1/2” a 2”)
    • Certificado CSA® B356 (1/2” a 2”)
    • Aprovado pela cidade de Los Angeles (1/2” a 2”)
    • Atende aos requisitos das normas NSF/ANSI/CAN 61 e 372*
    *(Conteúdo médio ponderado de leads inferior a 0,25%)

    Características:

    • Tamanhos 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    • Pressão máxima de trabalho da água: 300 psi
    • Temperatura máxima da água de trabalho: 140° F
    • Faixa de pressão reduzida: 25 psi a 75 psi
    • Configuração de fábrica: 50 psi
    • Conexões roscadas (FNPT): ANSI B1.20.1
    • Conexões de cobre (FC): ANSI B16.22
    Especificação
    • Wilkins model 500XLYSBR is designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The high flow capacity makes this device most suitable for industrial water lines and commercial water systems. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

      keywords: Emergency and Public Entrance Areas, and Grounds,Healthcare,Boiler/Mechanical Rooms,Retail,Custodial Closets,Office,Commercial,Boiler Rooms and Custodial Areas,Hospitality,Industrial,Janitorial Closets/Custodial Closets,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Commercial Turf,Irrigation,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Green House,School Systems,Educational Facilities,Universities,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Parking Deck,Sports Complex/Recreational Center,Parking Lots,Turf/Field/Track,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Landscaping,Residential Single-Family,Outdoor Kitchen,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Roads,Sidewalks,Highways,Transportation,Interstates,Toll Road,Distribution,Waterworks,Pump Stations,Food Service,Industrial/Processing Plant,Parking/Garages,Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,00XLYSBR,0XLYSBR,strainer,12-500XLYSBR,34-500XLYSBR,1-500XLYSBR,114-500XLYSBR,112-500XLYSBR,2-500XLYSBR

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única500XLYSBR
    • Familia de productoAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • Grupo de produtosWater Pressure Reducing Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas