O preventor de refluxo com princípio de pressão reduzida deve ser certificado de acordo com NSF/ANSI 61, deve ser listado na ASSE® 1013, classificado para 180°F e fornecido com válvulas de esfera de porta completa. O corpo principal e as tampas de acesso serão de bronze com baixo teor de chumbo (ASTM B 584), o anel da sede e todos os polímeros internos serão Noryl™ e os elastômeros do disco da sede serão de silicone. A primeira e a segunda verificações devem ser inclinadas e acessíveis para manutenção sem remover a válvula de alívio ou todo o dispositivo da linha. As verificações compartilharão uma única tampa de acesso e as torneiras de teste deverão ser acessíveis pela parte superior do dispositivo. Se instalada em ambientes internos, a instalação deverá ser fornecida com um adaptador de entreferro. O preventor de refluxo com princípio de pressão reduzida deve ser um ZURN WILKINS modelo 975XL3.
Conformidade:
Aprovado por Massachusetts, atende aos requisitos de NSF/ANSI/CAN 61 e 372 ** (menos de 0,25% de conteúdo médio ponderado de chumbo), listado na ASSE® 1013, compatível com AWWA C511, certificado CSA® B64.4, cUPC®, C-UL ® Classificado, aprovado pela Fundação para Controle de Conexão Cruzada e Pesquisa Hidráulica da Universidade do Sul da Califórnia
Características:
Palavras-chave: preventor de refluxo de pressão reduzida, preventor de refluxo de zona de pressão reduzida, preventor de refluxo de princípio de pressão reduzida, wilkins zurn, preventor de refluxo de verificação dupla, wilkins zurn 975xl, preventor de refluxo rp, zurn 975xl, zurn wilkins 975xl, refluxo rp, controle de conexão cruzada, zurn prevenção de refluxo, princípio de pressão reduzida refluxo, refluxo de zona de pressão reduzida, válvula de refluxo zurn, 975xl3, zurn wilkins preventor de refluxo, dispositivo de refluxo rp, refluxo zurn, símbolo de válvula de refluxo, wilkins 975xl3, válvula de refluxo rp, pressão de teste hidrostático, 975xl zurn, zurn peças do preventor de refluxo wilkins, conjunto de prevenção de refluxo de pressão reduzida, conjunto de prevenção de refluxo de princípio de pressão reduzida, preventor de refluxo de redução de pressão, conjunto de princípio de pressão reduzida, conjunto de prevenção de refluxo de pressão reduzida, assento de válvula de alívio, preventor de refluxo pequeno, conjunto de verificação dupla de refluxo, mola de válvula de alívio, Vedação da válvula de alívio
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |