Publicar produtos
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent
    Wilkins

    BFP-8F Hose Connection Vacuum Breaker with Vent

    Traduzido por Google,
    Projetado para instalação em tubulações de água, como pias de serviço, tanques de lavanderia e torneiras externas, para proteger contra o refluxo de água contaminada para o abastecimento de água potável. Inclui um parafuso de segurança destacável para evitar a remoção não autorizada. A montagem deve proporcionar proteção onde não houver risco potencial à saúde.
    Conformidade:
    • Aprovado pela cidade de Los Angeles
    • Listado pela ASSE® 1011
    • Certificado CSA® B64.2
    • cUPC
    • Listado pela NPCC
    Características:
    • O design inclui um dreno manual para proteção contra congelamento.
    • O parafuso destacável protege contra remoção não autorizada.
    • Adequado para uso em mangueiras de jardim padrão.
    • Componentes internos em aço inoxidável resistem à corrosão.
    Especificação
    • keywords: boiler fill valve, hydronic pressure regulator, boiler pressure reducing valve, water pressure control, Wilkins regulator

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBFP-8F
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosValves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.7
    • Largura (polegadas)2.3
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas