Publicar produtos
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly
    Wilkins

    Wilkins 475ST Reduced Pressure Principle Assembly

    Traduzido por Google,

    O Conjunto de Prevenção de Refluxo com Princípio de Pressão Reduzida deve ser certificado conforme NSF/ANSI 61, listado como ASSE® 1013 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de aço inoxidável 304L, o anel da sede e a válvula de retenção devem ser de NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco da sede devem ser de EPDM. As válvulas de retenção e alívio devem ser acessíveis para manutenção sem a necessidade de remover o dispositivo da linha. O Conjunto de Prevenção de Refluxo com Princípio de Pressão Reduzida deve ser um ZURN WILKINS Modelo 475ST.

    Conformidade:

    • MassachusettsMAaprovado
    • NSFStandard61
    • Padrão NSF372
    • Padrões ASSE
    • Compatível com AWWA C511 (apenas com portões) e C550
    • CSA B64.4
    • Listado pela UL
    • ProdutoUSCAprovação confirmada
    • Aprovado pela FM
    • Atende aos requisitos da NSF/ANSI/CAN 61*
      *(0,25% MÁX. CONTEÚDO MÉDIO PONDERADO DE LEAD)

    Palavras-chave: Conjunto de princípio de pressão reduzida, Conjunto de detector de pressão reduzida, Válvulas redutoras de pressão Zurn, Conjunto de princípio de pressão reduzida Zurn, Conjunto de princípio de refluxo de pressão reduzida, 4-475ST, 6-475ST, 8-475ST

    *O produto contém teor médio ponderado de chumbo inferior a 0,25% para superfícies molhadas.

    Especificação
    • Designed for drop in replacement of competitor valves and new installation on potable water lines to pro¬tect against both backsiphonage and backpressure of contaminated water into the potable water supply. Assembly shall provide protection where a potential health hazard exists. The Model 475ST is approved for applications requiring flow vertical up and vertical down (standard) or flow vertical up and vertical up (V option). Ideal for use where lead-free valves are required.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-475st
    • Familia de productoBackflow Preventers
    • Grupo de produtosReduced Pressure Principle Assembly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas