O Antirrefluxo de Princípio de Pressão Reduzida deve ser de Aço Inoxidável, certificado pela NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listado 1013, classificado para 180°F e fornecido com válvulas de esfera de passagem completa. O corpo principal deve ser de Nylon e os elastômeros do disco de assento devem ser de silicone. Se instalado em ambientes internos, a instalação deve ser fornecida com um adaptador de entreferro. O Antirrefluxo de Princípio de Pressão Reduzida deve ser um ZURN WILKINS Modelo 375ST.
Conformidade:
- Cidade de Los Angeles aprovada
- Aprovado por Massachusetts
- ASSE 1013
- CSA B64.4
- Aprovado pela USC
- NSF/ANSI/CAN 61
Características:
- Tamanhos 1/2", 3/4", 1"
- Pressão máxima de trabalho da água 175 PSI
- Temperatura máxima de trabalho da água 180f
- pressão de teste hidrostático 350 PSI
- Conexões finais Rosqueadas FNPT ANSI B1.20.1
Palavras-chave: Dispositivo antirrefluxo, Dispositivo antirrefluxo de pressão, Pressão antirrefluxo de aço inoxidável, Peças antirrefluxo,