Publicar produtos
Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"
Wilkins

Wilkins 705 Dual Check Valve, 3/4" - 1"

Traduzido por Google,

Ideal para uso onde são necessárias válvulas sem chumbo*. Projetado para instalação em linhas de água potável para proteger contra sifonagem e contrapressão de água poluída no abastecimento de água potável. O Modelo 705 deve fornecer proteção onde não existir um risco potencial à saúde. As aplicações incluem instalações de caixas de medição internas e externas como proteção primária de água doméstica. O comprimento de torção padrão permite a adaptação de verificações duplas existentes. Corpo sem chumbo e verificações garantem água potável segura, proporcionando máxima resistência à corrosão.


Especificação
  • The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® 1024 Listed, CSA B64.6 Listed. The Main Body shall be Nylon® and utilize a union female inlet thread connection. The Dual Check Valve Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 705.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-705
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosSingle & Dual Check
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalNylon
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas