A Válvula Redutora de Pressão será uma válvula acionada por diafragma e controlada por piloto. O corpo da válvula principal deve ser de ferro dúctil ASTM A 536. A haste da válvula básica deve ser guiada para cima e para baixo. O diafragma não deve ser usado como superfície de assentamento. Todas as superfícies ferrosas internas e externas deverão ser revestidas com um revestimento epóxi de fusão de alta qualidade. O controle piloto deverá ser ajustável em campo de 15 psi a 120 psi. A válvula deve ser certificada de acordo com o padrão NSF/ANSI/CAN 61. A válvula redutora de pressão deve ser uma ZURN WILKINS modelo ZW209.
Conformidade:
Características:
Palavras-chave: Salas de caldeiras e áreas de custódia, saúde, áreas de emergência e entradas públicas e terrenos, caldeiras/salas mecânicas, varejo, armários de custódia, escritório, comercial, hospitalidade, industrial, armários de zeladoria/armários de custódia, gramado comercial, irrigação, residencial/ Irrigação comercial, sistemas escolares, instalações educacionais, ginásio/piscina, estádios, universidades, edifícios governamentais, edifícios altos, complexo esportivo/centro recreativo, gramado/campo/pista, residencial multifamiliar, residencial/comercial leve, instalação recreativa, correcional /Institucional, Arquitetura/Estética, Clubhouse/Piscina, Desenvolvimento, Civil, Transporte, Geração de energia, Proteção contra incêndio, Distribuição, Sistemas de água, Usina Hidrelétrica, Estações de bombeamento, Tratamento e armazenamento de água, Serviços de alimentação, Planta industrial/de processamento, Controle automático Válvulas, Produtos Sem Chumbo, Controle de Água Zurn Wilkins, Válvulas Redutoras de Pressão, Válvulas de Controle Automático Zurn Wilkins, Válvulas Redutoras de Pressão Zurn Wilkins, Conformidade com a Lei Sem Chumbo, Low-Lead-IAPMORT, MasterSpec, NSF-ANSI, Retrofit e Substituição, Conservação da Água, Zurn Wilkins,W209.209
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |