Publicar produtos
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Traduzido por Google,

Wilkins F48 OS&YF

Conformidade:

  • NSF 372
  • C515 compatível com AWWA
  • C-550
  • Listado pela UL®
  • Classificado C-UL®
  • Aprovado pela FM®

Características:

  • Disponível nos tamanhos 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Haste e jugo externos, válvula de gaveta em cunha resiliente
  • Em conformidade com a lei de baixo teor de chumbo


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-F48OSYF
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosDouble Check Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.75
  • Largura (polegadas)7.87
  • Profundidade (polegadas)7.5
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Título CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors