Publicar produtos
Wilsonart Decorative Edges

Wilsonart Decorative Edges

Traduzido por Google,
A coleção de Bordas Decorativas para laminados da Wilsonart elimina para sempre a temida linha de costura marrom. Escolha entre duas opções arquitetônicas exclusivas para adicionar o toque final perfeito a bancadas, penteadeiras, mesas e escrivaninhas. Por oferecerem um acabamento totalmente sob medida para qualquer uma de nossas superfícies laminadas, as Bordas Decorativas podem ser um complemento sutil, ou não tão sutil, para qualquer ambiente.

Entre em contato com a Wilsonart®

Especificação
  • Wilsonart is a leading manufacturer of high-performance surfaces for residential, commercial, and industrial spaces. With a strong focus on design, durability, and sustainability, Wilsonart offers a wide range of laminate countertops, solid surface materials, and quartz surfaces that combine beauty with functionality.

    Their innovative line of high-pressure laminates (HPL), thermally fused laminates (TFL), and engineered surfaces serves architects, designers, and fabricators seeking both aesthetics and resilience. From commercial casework to kitchen countertops and bathroom vanities, Wilsonart products are engineered to stand up to daily wear and tear.

    With an emphasis on sustainable materials and eco-friendly surfaces, Wilsonart supports LEED certification and low-emitting materials for healthier environments. Their custom surface solutions, decorative panels, and coordinated surface designs are ideal for offices, hospitality spaces, healthcare facilities, and educational institutions.

    Featuring a wide range of durable finishes, impact-resistant surfaces, and moisture-resistant substrates, Wilsonart continues to lead the market with style and substance. Whether you're looking for vertical applications, horizontal surfaces, or fully integrated surface systems, Wilsonart delivers premium quality backed by expert service and innovation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawilsonart_decedge
  • Familia de productoHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Grupo de produtosEdges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-16
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCSuperfície
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
  • Código CSI MasterFormat 201412 36 61.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Solid Surfacing Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15
  • Título OmniclassSpecialty Casework
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
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
Produtos parecidos