Publicar produtos
Decorative Metals
Decorative Metals

    Decorative Metals

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As chapas laminadas Wilsonart® Decorative Metal contêm alumínio sólido ou aço com acabamentos decorativos em uma face e na outra, facilitando a colagem. Nossa coleção Decorative Metal é perfeita para aplicações comerciais que exigem um design sofisticado e estilo moderno, como projetos verticais de interiores ou tetos. São ideais para aplicações em tetos e paredes de saguões, hotéis, escritórios, restaurantes e teatros, onde um toque de estilo chama a atenção dos visitantes.

    Entre em contato com a Wilsonart®

    Especificação

    • Directional Design: This is a directionally specific pattern that may impact placement and installation.

      Eco Credentials: Third-party certification available for this product. 


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawilsonart_DM
    • Familia de productoSpecialty Laminate
    • Grupo de produtosdecorative metals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-16
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative metal panels
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte