Publicar produtos
Window Openers | Roof | with demo window

Window Openers | Roof | with demo window

Traduzido por Google,
A WindowMaster oferece uma gama de atuadores de fuso e corrente de alto desempenho para abertura de janelas no telhado. Os atuadores têm um comprimento de curso de até 750 mm e podem ser usados para ventilação de conforto (ventilação natural) e ventilação de fumaça. O atuador de corrente: O atuador de corrente WMU 885 é especialmente adequado para janelas de sótão mais pesadas e é uma alternativa elegante aos atuadores de fuso. Ele pode ser usado para janelas de telhado e cúpulas de luz e pode abrir a janela em 60 segundos. (dependendo da programação). O atuador é aprovado de acordo com EN 12101-2 com vários perfis selecionados. O atuador do fuso: O atuador do fuso WMS 309 pode ser usado para diferentes tipos de janelas de telhado e cúpulas de luz. Download: Ao baixar este objeto, você terá uma janela de demonstração com uma corrente e um atuador de fuso. O objetivo deste objeto é mostrar a funcionalidade de uma janela motorizada. Para obter mais informações, entre em contato com o WindowMaster. Consulte também nossos atuadores para fachada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRoof
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosRoof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716

Disponibilidade da região

Europa