Publicar produtos
Window Openers | Side hung | Facade | with demo window

Window Openers | Side hung | Facade | with demo window

Traduzido por Google,
WindowMaster oferece uma gama de atuadores de corrente inteligentes e elegantes para automatizar janelas de fachada para ventilação de conforto (ventilação natural) e ventilação de fumaça. Eles podem ser usados para muitos tipos de janelas de fachada e são programáveis 24V DC. O uso da tecnologia inteligente MotorLink™ permite: feedback de posição para controle preciso milímetro a milímetro para ajudar a reduzir correntes de ar, três velocidades programáveis e sincronização de até quatro janelas. OCULTO: WMX 803: comprimento do curso < 250 mm | WMX 823: comprimento do curso < 500 mm Nosso design permite que os atuadores sejam totalmente ocultos em perfis adequados, deixando uma linha limpa quando a janela é fechada. MONTAGEM À SUPERFÍCIE: WMX 804: comprimento do curso < 250 mm | WMX 826: comprimento do curso < 500 mm | WMU 836: comprimento do curso < 1000 mm Download: Ao baixar um dos arquivos, você terá uma janela de demonstração com os atuadores de corrente adequados para instalação oculta ou montada em superfície. Para obter mais informações, entre em contato com o WindowMaster.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacade_sidehung
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosFacade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716

Disponibilidade da região

Europa