Publicar produtos
500 mm - concealed actuator (WMX 823)

500 mm - concealed actuator (WMX 823)

Traduzido por Google,
Os atuadores de corrente WMX 823 da WindowMaster são uma solução comprovada para ventilação de conforto (ventilação natural) e ventilação de fumaça. Eles são adequados para a maioria dos tipos de janelas e oferecem uma ampla variedade de funções para uma operação mais silenciosa, precisa e segura, combinada com um alto nível de qualidade.

Características:
  • Para instalação oculta
  • Adequado para a maioria dos tipos de janelas
  • Comprimento do curso de até 500 mm
  • 24V DC programável
  • Controle preciso milímetro a milímetro
  • Sincronização de até quatro atuadores de janela na mesma janela
  • Feedback de posição genuíno e três velocidades para reduzir o ruído operacional e a possibilidade de correntes de ar
  • A eletrônica neste atuador pode ser programada para atender a requisitos específicos - ou seja, pressão e força de tração, curso, velocidade/nível de ruído aceitável
  • Função reversa integrada para garantir uma vida útil prolongada das juntas da janela
  • Função de segurança de pressão
  • Indicação de status/falha
  • Configuração de parâmetros online
  • Montagem fácil
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWMX823
  • Familia de productoActuators
  • Grupo de produtosChain actuators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-01-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Largura (mm)517
  • Profundidade (mm)42
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716