Ref. Exclusiva: | windsorwindows-Pinnacle-Clad-Bi-fold-Patio-Doors |
---|---|
Marca: | Windsor Windows |
Familia do produto: | Doors |
Grupo do produto: | Pinnacle Clad |
Data de publicação: | 2018-09-06 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Enjoy smooth operation and the beauty of the outdoors with bi-fold doors from Windsor Windows & Doors. Create the perfect setting with a wide variety of sizes, colors and hardware configurations. Considering a contemporary look? Check out our narrow stile bifold door option that allows for more glass and expanded views.
URL do produto: | http://www.windsorpinnacle.com/clad/bi-fold |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.windsorpinnacle.com/file/97216 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://www.windsorwindows.com/file/973405 |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/windsor/product/windsorwindows-pinnacle-clad-bi-fold-patio-doors
Material principal: | Wood |
---|---|
Material secundario: | Aluminium |
Projetado em: | United States |
Fabricado em: | United States |
Categoria BIMobject: | Portas - Door sets |
---|---|
Classificação IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Doors |
Código UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Código: | L411 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Doorset Systems |
Uniclass 2015 Código: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Descrição: | Doorsets |
NBS Reference Código: | 25-30-20-20 |
NBS Reference Descrição: | Doorset Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 13 76 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bifolding Metal Doors |
OmniClass Número: | 23-17 11 23 15 15 |
OmniClass Título: | Bifold All Glass Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Nome | Valor |
---|---|
Application | Patio Door |
Cladding Material | Aluminum |
Colour | 22 standard colors ; 21 feature colors; custom colors available ; 8 anodized finishes |
Method Of Operation | Bi-Fold |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | 22 standard colors ; 21 feature colors; custom colors available ; 8 anodized finishes |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados