Publicar produtos
Pinnacle 72"
Winsted

Pinnacle 72"

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O revolucionário console Pinnacle da Winsted oferece a melhor experiência do operador. Fabricada com um visual elegante e contemporâneo, com engenharia de ponta e atenção meticulosa aos detalhes, a Pinnacle coloca a tecnologia em móveis técnicos.

Com flexibilidade e facilidade de manutenção incomparáveis, a Pinnacle apresenta o melhor gerenciamento de cabos da categoria, com uma infinidade de opções de conectividade, tomadas e portas de conveniência integradas, carregamento sem fio Qi, a melhor combinação de braços de monitor e luzes de tarefa, sistema de conforto ambiental pessoal e status opções de iluminação. Esses recursos premium fazem da Pinnacle a escolha ideal para qualquer sala de controle.

  • A superfície de trabalho deslizante exclusiva oferece acesso a energia, dados e gerenciamento robusto de cabos.
  • Os suportes de monitores ajustáveis ​​horizontais/verticais oferecem a melhor visualização ergonômica da categoria.
  • Múltiplas seleções de cores e opções de superfície de trabalho para atender a qualquer requisito de decoração de interiores.
  • Três níveis de gerenciamento de cabos abrangem o console.
  • Disponível em quatro larguras – 60", 72", 84" e 96"
Especificação
      1. MANUFACTURERS
        1.   Contract Documents are based on Pinnacle workstations by Winsted, www.winsted.com.
        2.       Substitutions: [Refer to Division 01.] [Not permitted.]
      2. COMPONENTS
        1.       Frame:
          1.       Type: [Pinnacle 60”.] [Pinnacle 72”.] [Pinnacle 84”.] [Pinnacle 96”.]
          2.       Material: Steel.
        2.       Base:
          1.       Closed height adjustable: [Pinnacle 60”.] [Pinnacle 72”.] [Pinnacle 84”.] [Pinnacle 96”.]
    1.       Work Surface:
      1.       Type: Single
      2.       Construction: [1-1/8 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] [5/8 inch thick compact laminate.]
      3.       Faces: laminate
      4.       Edge type: [Safeguard plus, 1-1/8 inch black polyethylene T-edge, routed into edge.] [Exposed core.] [Comfort Edge, 1-1/8 inch molded urethane shaped edge.]
      5.       Laminate face color:
    1.       End Panels:
      1.       Core material: [1/2 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] [1/2 inch thick compact laminate.]
      2.       Faces: laminate
      3.       Laminate face color:
      4.       Laminate grain direction:
        1.          Work surfaces: Along length of component.
        2.         Doors and end panels: [Horizontal.] [Vertical.]
    1.       Doors:
      1.       Construction: [Ventilated Steel.] [3/4 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] 
      2.        Faces: laminate
      3.        Laminate face color: [White.] [Black.] [Gray.] [Maple.] [Walnut.] [____.]
      4.        Latches: Soft touch type.
    1.       Lifting Columns: Two sets of two columns.
    2.      Power Compatibility: 110V and 240V capable; hardwire ready duplex power.
    3.       Versa-Trak: Provide infinite monitor arm adjustability.
    4.        Cable Management:
      1.         Technology tray: reveled by sliding/lockable worksurface
      2.         Cable Management Trays: 3 full length continuous trays (Top/Bottom/ Worksurface)
    1.       Accessories:
      1.       CPU pedestals.
      2.       Monitor mounts and mounting posts.
      3.       Phone trays.
      4.       Laptop trays.
      5.       Keyboard trays.
      6.       Pro Series II racks.
      7.       Surface mounted Qi Wireless Phone Charging
      8.      Bi-Directional Slide-Out Rotating PC Tray
      9.      Under worksurface mounted drawers
      10.    Ethernet Tripp Lite Patch Panel
    1. FINISHES
      1.       Steel: Manufacturer’s standard black powder coat.
      2.       Aluminum: Silver anodized.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapinnacle-72
  • Familia de productoDesk System
  • Grupo de produtosPinnacle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30
  • Largura (polegadas)72
  • Profundidade (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture