Publicar produtos
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Traduzido por Google,
Os Racks Verticais Pro Series I econômicos, aprovados pela UL, oferecem os recursos e funções que os integradores exigem - e incluem uma garantia de 10 anos. Os racks verticais estão disponíveis em vários estilos e formatos para atender às suas necessidades de equipamentos de montagem em rack. Opções flexíveis de entrega, gerenciamento térmico e acessórios opcionais personalizam os racks de acordo com suas necessidades. Os gabinetes Pro Series I estão disponíveis em alturas de 35" (20U), 70" (40U) e 78-3/4" (45U). Encomende primeiro um gabinete inicial e depois use os gabinetes complementares para expandir o sistema para o tamanho necessário. Os gabinetes Pro Series I apresentam toda a construção em aço com acabamento texturizado preto cozido para longa vida útil e fácil manutenção. Cada rack vem completo com: laterais ventiladas, parte superior sólida, uma base aberta para cabeamento, trilhos de rack ajustáveis perfurados numerados frontais e niveladores traseiros e de pernas.Esses racks podem ser enviados desmontados para economizar no frete ou enviados soldados para economizar tempo de montagem.Uma linha completa de acessórios também está disponível para esses racks.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawinsted_pro-ser-i
  • Familia de productoSystems Furniture
  • Grupo de produtosPro Series I Vertical Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit